??
Wybór modelu CAD
K0566.07505055
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0566 - Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ A
Lista materiałowa
K0566.07505055
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0566.07505055
MATERIAL
Materiał
Stal
D
Średnica
75 mm
H
Wysokość
50 mm
G
Gwint
M12 mm
L
Wysokość
37 mm
BELASTUNG
Obciążenie
2820 N
FEDERSTK
Sztywność sprężyny
470
GEW
Ciężar ok.
0.4394 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177066
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions